Publicar produtos
Windham™ Luxury Height™ 12" Rough-In Elongated Toilet with Pro Force® Technology

Windham™ Luxury Height™ 12" Rough-In Elongated Toilet with Pro Force® Technology

Traduzido por Google,
Os vasos sanitários Windham™ são projetados para oferecer desempenho excepcional e projetados para funcionalidade e estilo. A construção de porcelana vítrea e uma descarga com economia de água significam desempenho confiável com valor duradouro.

  • Feito de porcelana vítrea de grau A para fornecer um produto durável e não poroso com um acabamento duro e brilhante
  • Usa 1,6 galões de água por descarga; atende aos rigorosos padrões atuais de conservação de água
  • A tigela alongada tem um comprimento de borda estendido para uso confortável por adultos
  • Sistema de instalação de conexão rápida de três parafusos
  • Garantia limitada de desempenho de um flush
  • Garantia limitada de 5 anos
  • Em conformidade com ASME A112.19.2/CSA B45.1 Padrões de Consenso Nacional
  • Adaptável à ADA quando instalado de acordo com os requisitos das Diretrizes de Acessibilidade, Seção 604 Armários de Água, da Lei
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasterling-402315
  • Familia de productoWater Operated Water Closets
  • Grupo de produtosWindham™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-25
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro