Publicar produtos
Performa™ AFD, Series 7104, 60" x 29" Bath - Left-hand Drain

Performa™ AFD, Series 7104, 60" x 29" Bath - Left-hand Drain

Traduzido por Google,

O design limpo e reduzido do Performa(TM) by Sterling, feito de material sólido Vikrell ©, proporciona um banho relaxante e espaçoso que combina facilmente com uma variedade de decoração. O acabamento de alto brilho proporciona uma aparência brilhante que é fácil de limpar.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasterling-71041112
  • Familia de productoBathtubs
  • Grupo de produtosPerforma
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação1918-04-03
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)18.5
  • Largura (polegadas)60
  • Profundidade (polegadas)29
Relacionado
  • Material principalOutro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniclassBathtubs