Ensemble™ Series 7112 60" x 32" Bath - Right-Hand Drain
Traduzido por Google,
Apresentando um design elegante e ergonômico, a banheira Ensemble™ da Sterling oferece o máximo conforto de imersão, com apoios de braços embutidos e um encosto de contorno que se adapta perfeitamente à curva natural do corpo. A construção sólida do material Vikrell® e o acabamento de alto brilho resistem a manchas, lascas e arranhões.
Banho extra profundo para maior conforto
Projetado com um avental de 18"
Feito de material Vikrell sólido para resistência, durabilidade e beleza duradoura
O acabamento de alto brilho durável proporciona uma superfície lisa e brilhante que é fácil de limpar
Banho de inclinação suave com avental integral
O lambril de 2" permite a instalação de ladrilhos acima do deck do banho
Em conformidade com os padrões nacionais de consenso ANSI Z124.1.2 e CSA B45.1