Publicar produtos
Ensemble™ AFD Series 7112 60" x 32" Bath - Right-Hand Drain

Ensemble™ AFD Series 7112 60" x 32" Bath - Right-Hand Drain

Traduzido por Google,
Apresentando um design elegante e ergonômico, a banheira Ensemble™ da Sterling oferece o máximo conforto de imersão, com apoios de braços embutidos e um encosto de contorno que se adapta perfeitamente à curva natural do corpo. A construção sólida do material Vikrell® e o acabamento de alto brilho resistem a manchas, lascas e arranhões.

  • Banho extra profundo para maior conforto
  • Projetado com um avental de 20"
  • Feito de material Vikrell sólido para resistência, durabilidade e beleza duradoura
  • O acabamento de alto brilho durável proporciona uma superfície lisa e brilhante que é fácil de limpar
  • Escoamento de 3" até o piso, o que significa que não há necessidade de cortar o contrapiso ou instalar proteção cara contra incêndio ou proteção contra pragas
  • Em conformidade com os padrões nacionais de consenso ANSI Z124.1.2 e CSA B45.1
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasterling-71121122
  • Familia de productoBath/Shower Units
  • Grupo de produtosEnsemble
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-25
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas