Publicar produtos
Ensemble™, Series 7117, 60" x 30" Bath with Left-hand Drain

Ensemble™, Series 7117, 60" x 30" Bath with Left-hand Drain

Traduzido por Google,
Com um design elegante e ergonómico, esta banheira Ensemble proporciona o máximo conforto de imersão, proporcionando apoio lombar e um poço de banho profundo.
  • Feito de material Vikrell® sólido para resistência, durabilidade e beleza duradoura
  • Projetado com um avental de 16"
  • O acabamento de alto brilho durável proporciona uma superfície lisa e brilhante que é fácil de limpar.
  • Banho de inclinação suave com avental integral
  • O lambril de 2" permite a instalação de azulejos acima do deck do banho
  • Em conformidade com os padrões nacionais de consenso ANSI Z124.1.2 e CSA B45.1
  • Pode ser instalado com o Conjunto de Parede 71374800
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasterling-71171110
  • Familia de productoBath/Shower Units
  • Grupo de produtosEnsemble
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-25
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas

Disponibilidade da região

América do Norte
United States