Publicar produtos
Accord® Series 7124, 60" x 30" x 72" Smooth Bath/Shower - Left-Hand Drain

Accord® Series 7124, 60" x 30" x 72" Smooth Bath/Shower - Left-Hand Drain

Traduzido por Google,
Feita de material Vikrell® sólido, a série Accord® oferece uma aparência elegante e perfeita, o design modular de quatro peças com costuras sem caukless permite fácil instalação. Amplo, fora do caminho prateleiras, oferece muito armazenamento e sala de banho.

  • 15" do chão ao topo do avental
  • Feito de material Vikrell® sólido para resistência, durabilidade e beleza duradoura
  • O design modular permite fácil instalação durante qualquer fase de construção
  • O acabamento de alto brilho proporciona uma superfície lisa e brilhante que é fácil de limpar
  • Quatro prateleiras de canto integradas e rebaixadas para um espaço de armazenamento generoso
  • Sem necessidade de calafetagem nas costuras
  • Em conformidade com os padrões nacionais de consenso ANSI Z124.1.2 e CSA B45.1
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasterling-71240110
  • Familia de productoBath/Shower Units
  • Grupo de produtosAccord
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-25
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas