Publicar produtos
Lawson™, Series 7128, 60" x 42" Bath

Lawson™, Series 7128, 60" x 42" Bath

Traduzido por Google,
Dê ao seu banho a aparência limpa e a sensação confortável de móveis contemporâneos com uma banheira ou banheira de hidromassagem Lawson. Crie a impressão de móveis feitos sob medida com pernas de bloco e uma borda inferior rebaixada ao instalar o avental opcional.

  • O comprimento de 5' se encaixa perfeitamente em uma abertura padrão, conveniente para retrofit e nova construção
  • Feito de material Vikrell sólido para resistência, durabilidade e beleza duradoura
  • O acabamento de alto brilho durável proporciona uma superfície lisa e brilhante que é fácil de limpar
  • Encosto contornado com apoio lombar
  • Em conformidade com os Padrões de Consenso Nacional CSA B45
  • Dois aventais opcionais disponíveis: com ou sem painel de acesso frontal. Verifique os códigos de construção locais para os requisitos de instalação.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasterling-71281100
  • Familia de productoBathtubs
  • Grupo de produtosLawson
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-25
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas

Disponibilidade da região

América do Norte
United States