Publicar produtos
Ensemble™ Medley™, Series 7132, 60" x 32" x 75" Above Floor Drain Bath/Shower with Right-hand Drain

Ensemble™ Medley™, Series 7132, 60" x 32" x 75" Above Floor Drain Bath/Shower with Right-hand Drain

Traduzido por Google,
Design limpo e contemporâneo com amplo espaço de prateleiras, o Ensemble Medley atualiza a aparência de qualquer banheiro.
  • Feito de material Vikrell® sólido para resistência, durabilidade e beleza duradoura
  • Sem calafetagem, facilitando a instalação e reduzindo a necessidade de manutenção a longo prazo
  • A vedação inovadora Dry-Block™ e o sistema de contenção de água canalizada formam costuras estanques
  • Design limpo e contemporâneo com muito espaço de prateleiras, o Ensemble Medley atualiza a aparência de qualquer banheiro.
  • As juntas de intertravamento com lingueta e ranhura formam uma aparência perfeita e instalação simples
  • O design modular permite que ele seja movido pelos cantos e pelas portas com facilidade
  • O acabamento de alto brilho durável proporciona uma superfície lisa e brilhante que é fácil de limpar.
  • O banho tem um dreno de 3" para a instalação do dreno acima do piso
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasterling-71320122
  • Familia de productoBath/Shower Units
  • Grupo de produtosEnsemble
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-25
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas

Disponibilidade da região

América do Norte
United States