Publicar produtos
Ensemble™ 48, Series 7212, 48" x 34" x 75-3/4" Tile Alcove Shower

Ensemble™ 48, Series 7212, 48" x 34" x 75-3/4" Tile Alcove Shower

Traduzido por Google,
Chuveiro de 48 ", feito de material Vikrell® sólido, design modular de quatro peças que se move em torno de cantos e através de portas com facilidade, juntas de intertravamento de lingueta e ranhura formam uma aparência perfeita e simplificam a instalação, parede de azulejos realista de 6" x 6", O acabamento de alto brilho durável proporciona uma superfície lisa e brilhante. Prateleiras convenientes fornecem armazenamento generoso, borda de barbear/descanso para os pés adicionados para maior conforto, garantia limitada comercial de 10 anos para o consumidor/3 anos

  • Módulo de chuveiro de 48"
  • Feito de material Vikrell sólido para resistência, durabilidade e beleza duradoura
  • O design modular permite que ele seja movido pelos cantos e pelas portas com facilidade
  • Envolvente de parede de ladrilhos realista de 6 "x 6"
  • Prateleiras convenientes fornecem armazenamento generoso
  • Borda de barbear/descanso para os pés adicionado para maior conforto
  • O acabamento de alto brilho durável proporciona uma superfície lisa e brilhante que é fácil de limpar
  • Garantia limitada comercial de 10 anos para o consumidor/3 anos
  • Em conformidade com os padrões nacionais de consenso ANSI Z124.1.2 e CSA B45.1
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasterling-72120100
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de produtosEnsemble
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-25
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros