Publicar produtos
Ensemble™, Series 7218, 60" x 32" Left-Hand Shower

Ensemble™, Series 7218, 60" x 32" Left-Hand Shower

Traduzido por Google,
Perfeito para substituir uma banheira/chuveiro de 60 "x 32" existente, este chuveiro de drenagem final Ensemble se encaixa na mesma configuração de impressão e drenagem de sua unidade antiga. É a solução de remodelação ideal para quem já não precisa de uma banheira ou quer agora ter uma soleira mais baixa para passar por cima.

  • Módulo de chuveiro padrão de 5 pés (60")
  • Feito de material Vikrell® sólido para resistência, durabilidade e beleza duradoura
  • Sem calafetagem, facilitando a instalação e reduzindo a necessidade de manutenção a longo prazo
  • A vedação inovadora Dry-Block™ e o sistema de contenção de água canalizada formam costuras estanques
  • O design modular permite que ele seja movido pelos cantos e pelas portas com facilidade
  • Parede curva com aparência suave
  • Inclui uma borda de barbear/descanso para os pés
  • Prateleiras convenientes fornecem espaço de armazenamento generoso
  • O acabamento de alto brilho durável proporciona uma superfície lisa e brilhante que é fácil de limpar
  • Garantia limitada comercial de 10 anos para o consumidor/3 anos
  • Em conformidade com os padrões nacionais de consenso ANSI Z124.1.2 e CSA B45.1
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasterling-plumbing-72180110
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de produtosEnsemble
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-25
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros