Ensemble™, Series 7218, 60" x 32" Left-Hand Shower with Age in Place Backers
Traduzido por Google,
Perfeito para substituir uma banheira/chuveiro de 60 "x 32" existente, este chuveiro de drenagem final Ensemble se encaixa na mesma configuração de impressão e drenagem de sua unidade antiga. É a solução de remodelação ideal para quem já não precisa de uma banheira ou quer agora ter uma soleira mais baixa para passar por cima.
Módulo de chuveiro padrão de 5 pés (60")
Feito de material Vikrell® sólido para resistência, durabilidade e beleza duradoura
Sem calafetagem, facilitando a instalação e reduzindo a necessidade de manutenção a longo prazo
A vedação inovadora Dry-Block™ e o sistema de contenção de água canalizada formam costuras estanques
O design modular permite que ele seja movido pelos cantos e pelas portas com facilidade
Inclui suportes antigos instalados de fábrica para instalação posterior da barra de apoio
Parede curva com aparência suave
Inclui uma borda de barbear/descanso para os pés
Prateleiras convenientes fornecem espaço de armazenamento generoso
O acabamento de alto brilho durável proporciona uma superfície lisa e brilhante que é fácil de limpar
Garantia limitada comercial de 10 anos para o consumidor/3 anos
Em conformidade com os padrões nacionais de consenso ANSI Z124.1.2 e CSA B45.1