Publicar produtos
Ensemble™, Series 7218, 60" x 32" Left-Hand Shower Base

Ensemble™, Series 7218, 60" x 32" Left-Hand Shower Base

Traduzido por Google,
Perfeita para aplicações de ladrilhos, a base de chuveiro Ensemble permite uma aparência personalizada sem a preocupação de um receptor de ladrilhos. É a solução de remodelação ideal para quem já não precisa de uma banheira ou quer agora ter uma soleira mais baixa para passar por cima.

  • Substitui facilmente uma banheira/chuveiro padrão de 5' sem mover o dreno
  • Feito de material Vikrell® sólido para resistência, durabilidade e beleza duradoura
  • O acabamento de alto brilho durável proporciona uma superfície lisa e brilhante que é fácil de limpar
  • Garantia limitada comercial de 10 anos para o consumidor/3 anos
  • Em conformidade com os padrões nacionais de consenso ANSI Z124.1.2 e CSA B45.1
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasterling-plumbing-72181110
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de produtosEnsemble
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-25
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros