Publicar produtos
Touch Free Wall Mounted Faucet, APOLLO MEDICAL E LF, SKU: 314515

Touch Free Wall Mounted Faucet, APOLLO MEDICAL E LF, SKU: 314515

Traduzido por Google,

Torneira eletrônica de parede sem toque operada por sensor IR.

Possui um misturador termostático integrado para evitar a operação de escaldadura e controle de temperatura.

Vantagens:
  • Reduz drasticamente o consumo de água
  • Sem contato físico. Ajuda a proteger os usuários contra contaminação cruzada
  • Controle termostático para temperatura ideal
  • Ideal para instituições de saúde
  • Corpo em latão cromado com punho termostático metálico
  • Ideal para instalações de retrofit
  • Configurações do sensor ajustáveis por controle remoto
  • Válvula solenóide interna
  • Instalação fácil
Especificação
  • Installation: Wall mounted exposed
    Water supply: Hot & Cold (2 inlets)
    Water temperature: Max. 65 ºC
    Operating pressure: 0.5 – 8.0 bar
    Power Source: 9v Transformer
    Lead Free: Yes

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaapollo-medical-e-lf
  • Familia de productoTouch Free Wall Mounted Faucets Touchless
  • Grupo de produtosApollo Medical
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2022-05-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emIsrael
  • Fabricado emIsrael
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEG017610
  • Nome ETIMSanitary taps
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures