Publicar produtos
Tubular Trio - Soap Water and Air
Tubular Trio - Soap Water and Air
Tubular Trio - Soap Water and Air
Tubular Trio - Soap Water and Air

    Tubular Trio - Soap Water and Air

    Traduzido por Google,

    Torneira eletrônica de parede sem toque com dispensador de sabão correspondente e secador de mãos de alta velocidade. Ativado por um sensor infravermelho. Com misturador para ajuste da temperatura da água para água quente e fria. Alimentado por bateria de 9V ou um transformador de 9V. Corpo cromado, outros acabamentos disponíveis, incluindo preto fosco, acabamento PVD Bronze Antigo, PVD Níquel Escovado (Aço Inoxidável), PVD Cobre, PVD Satin Gold e Aço Inox AISI 316. Configuração ajustável por controle remoto: alcance do sensor, tempo de segurança, atraso in, delay out, on-off e reset para as configurações de fábrica.

    Especificação
    • Soap:
      Installation: Wall mounted concealed
      Power source: 12V Battery Box or Transformer
      Default soap dosage: 1.4 cc. Varies according to viscosity. Adjustable by remote control
      Soap Viscosity
      : 100-3800 cPs

      Water:
      Installation: Wall mounted duct concealed
      Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
      Water temperature: Max 70 ºC
      Operating pressure: 0.5 - 8.0 bar
      Power Source: 9V Battery or Transformer

      Air - Hand Dryer:
      Installation: Wall mounted
      Operating Voltage: 110V-120/220V-240VAC, 60/50 Hz, 1.3-1.6KW
      Motor Thermal Protection: Auto resetting thermostat turns unit off
      Heater Thermal Protection: Auto resetting thermostat turns unit off at 85C (185F)
      Standby Power: 0.3-0.4W
      Timing Protection: 60 seconds auto shut off
      Drip Proof: IP21

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatubular-trio-soap-water-and-air
    • Familia de productoTouch Free Wall Mounted Faucets Touchless
    • Grupo de produtosTubular
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2022-09-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emIsrael
    • Fabricado emIsrael
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010549
    • Nome ETIMSoap dispenser
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 25 15
    • Título OmniclassHand Dryers