Publicar produtos
Touch Free Lavatory Faucet, CSABA E, Touchless Faucet SKU: 233010
Touch Free Lavatory Faucet, CSABA E, Touchless Faucet SKU: 233010
Touch Free Lavatory Faucet, CSABA E, Touchless Faucet SKU: 233010
Touch Free Lavatory Faucet, CSABA E, Touchless Faucet SKU: 233010
Touch Free Lavatory Faucet, CSABA E, Touchless Faucet SKU: 233010

    Touch Free Lavatory Faucet, CSABA E, Touchless Faucet SKU: 233010

    Traduzido por Google,

    Torneira eletrônica para lavatório sem contato, acionada por sensor infravermelho. Funcionamento totalmente sem toque.

    A linha inclui opções para água fria ou pré-misturada, bem como água quente e fria.

    Ativado por um sensor infravermelho oculto, integrado ao bico.

    Vantagens:

    • Reduz drasticamente o consumo de água.
    • Sem contato físico. Ajuda a proteger os usuários contra contaminação cruzada.
    • Design minimalista com apelo emocional, perfeitamente equilibrado graças às suas atraentes bordas arredondadas e transições suaves.
    • Configurações do sensor ajustáveis ​​por controle remoto.
    • Instalação fácil
    • Dispensador de sabão compatível com controle por infravermelho
    • Agora disponível em uma ampla variedade de acabamentos especiais.
    Especificação
    • Installation: Lavatory mounted
      Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
      Power Source: IP67 Dual power input box with a 9V transformer
      Water temperature: Max 158º F
      Operating pressure: 7-116 PSI

      Keywords: Touchless faucet, touchless bathroom faucet, touch-free faucet, touch free faucet, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacsaba-e
    • Familia de productoTouch Free Lavatory Faucets Touchless
    • Grupo de produtosCsaba
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emIsrael
    • Fabricado emIsrael
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017610
    • Nome ETIMSanitary taps
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures