Publicar produtos
Touch Free Soap Dispenser, EXTREME SOAP DISPENSER E, SKU: 237900

Touch Free Soap Dispenser, EXTREME SOAP DISPENSER E, SKU: 237900

Traduzido por Google,

Dispensador de sabão eletrônico sem toque montado na plataforma para sabão não proprietário

Características:
  • Corpo em latão cromado
  • Bomba peristáltica
  • Configurações ajustáveis
Opções:
  • Versão alta para pia de bancada
  • Pino anti-rotação
  • Frasco de sabão de 0,26 galão americano (1L)
  • Tanque de sabão de 1,6 galões americanos (6L)
  • Instalação de vários dispensadores de sabão (até seis (6) dispensadores) com um único tanque de 1,6 galão americano (1 litro)
  • Torneira operada por IR correspondente
  • Controle remoto
Vantagens:
  • Reduz drasticamente o consumo de sabão
  • Proteção contra contaminação cruzada - sem contato físico
  • Prevenção de entupimento e refluxo - com bomba peristáltica designada
  • Dosagem precisa de sabão - ajustável por controle remoto
  • Economia maximizada - pode ser usado com qualquer sabonete não proprietário
  • Fácil de instalar e reabastecer
  • Altamente durável - para locais de tráfego intenso
Especificação
  • Installation: Lavatory mounted
    Power source: 12 V transformer
    Stern Soap & Water: Extreme matching faucet
    Default soap dosage: 1.4 cc

    Keywords: Automatic soap dispenser, commercial soap dispenser, countertop soap dispenser, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, touch free soap dispenser, touch free faucet

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaextreme-soap-dispenser-e
  • Familia de productoTouch Free Soap Dispensers Touchless
  • Grupo de produtosEXTREME Soap Dispensers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-05-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emIsrael
  • Fabricado emIsrael
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC010549
  • Nome ETIMSoap dispenser
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers
  • Número OmniClass23-31 25 29 13
  • Título OmniclassHand Soap Dispensers