Publicar produtos
Touch Free Lavatory Faucet, EXTREME 1000 LFB AISI316, SKU: 237103
Touch Free Lavatory Faucet, EXTREME 1000 LFB AISI316, SKU: 237103

    Touch Free Lavatory Faucet, EXTREME 1000 LFB AISI316, SKU: 237103

    Traduzido por Google,

    Torneira de lavatório eletrônica sem toque operada por sensor IR.

    Torneira sem chumbo para água fria ou pré-misturada com sensor oculto integrado na bica.

    Vantagens:
    • Reduz drasticamente o consumo de água
    • Sem contato físico. Ajuda a proteger os usuários contra contaminação cruzada
    • Design minimalista com apelo emocional, perfeitamente equilibrado devido às suas tentadoras bordas arredondadas e transições suaves
    • Configurações do sensor ajustáveis por controle remoto
    • Instalação fácil
    • A versão em aço inoxidável AISI316 é especialmente valorizada por suas propriedades anticorrosivas em ambientes costeiros.
    • Dispensador de sabão operado por IR correspondente
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaextreme-1000-lfb-aisi316
    • Familia de productoTouch Free Lavatory Faucets Touchless
    • Grupo de produtosExtreme
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emIsrael
    • Fabricado emIsrael
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017610
    • Nome ETIMSanitary taps
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures