SKU: 212000 - Bateria 212005 - Transformador
Apresentamos a Torneira de Bancada Sem Toque Boreal — uma torneira de última geração para uso comercial que personifica conveniência e eficiência. Esta torneira automática foi projetada para uso com água fria ou pré-misturada, sendo perfeita para áreas de grande circulação, como banheiros e cozinhas.
Com um design elegante em cromo e opções de acabamento personalizáveis, a torneira Boreal integra-se perfeitamente a qualquer ambiente. Seu funcionamento é alimentado por uma caixa de entrada dupla, oferecendo flexibilidade com 6 pilhas AA de 1,5 V ou um transformador de 9 V para alimentação contínua.
O sensor oculto da torneira, inteligentemente integrado ao bico, garante ativação sem toque para maior higiene e facilidade de uso. Um filtro integrado garante ainda o fornecimento de água limpa a cada utilização.
Assuma o controle das configurações da sua torneira com o controle remoto incluso, que permite ajustar o alcance do sensor, o tempo de segurança, o atraso na entrada, o atraso na saída, a função liga/desliga e até mesmo restaurar as configurações de fábrica. Esse nível de personalização garante o desempenho ideal, adaptado às suas necessidades específicas.
Dê um toque de sofisticação ao seu espaço comercial com a torneira de bancada sem toque Boreal — um exemplo de inovação e praticidade na tecnologia hidráulica moderna. Experimente o futuro da conveniência e da higiene a cada uso.
Torneira eletrônica para lavatório acionada por sensor infravermelho.
A série inclui opções para água fria ou pré-misturada, bem como água quente e fria, versões altas para pias de bancada e a dupla de água e sabão.
Vantagens:
• Reduz drasticamente o consumo de água
• Sem contato físico. Ajuda a proteger os usuários contra contaminação cruzada.
• Configurações do sensor ajustáveis por controle remoto
• Fácil instalação
• Válvula solenoide interna
• Dispensador de sabão compatível com sensor infravermelho
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |