Publicar produtos
Touch Free Soap Dispenser, UNDER THE DECK MULTIFEED KIT, SKU: 07220096
Touch Free Soap Dispenser, UNDER THE DECK MULTIFEED KIT, SKU: 07220096

    Touch Free Soap Dispenser, UNDER THE DECK MULTIFEED KIT, SKU: 07220096

    Traduzido por Google,

    Kit de instalação de vários dispensadores de sabão

    Características:
    • Permite a instalação de vários dispensadores de sabão (até seis (6) dispensadores) com um único tanque de 1,6 galão americano (6L)
    • Suporte de tanque de aço inoxidável
    Opções:
    • Mecanismo de enchimento superior anti-roubo para um reabastecimento fácil da bancada
    • Mecanismo de enchimento superior com proteção anti-roubo
    • Indicador de luz LED do nível de sabão
    • Mecanismo de enchimento sob o convés
    Vantagens:
    • Reduz drasticamente o consumo de sabão
    • Proteção contra contaminação cruzada - sem contato físico
    • Economia maximizada - pode ser usado com qualquer sabonete não proprietário
    • Instalação fácil
    • Recarga rápida e simples com indicação LED opcional do nível de sabão
    • Altamente durável - com um mecanismo de enchimento superior resistente a vandalismo opcional
    Especificação
    • Model Features: For multiple soap dispensers installation without connecting a top-filling mechanism through the deck. Available for transformer powered MF soap dispensers. Top-fill unit not included in this model.

      Keywords: Automatic soap dispenser, commercial soap dispenser, countertop soap dispenser, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, touch free soap dispenser, touch free faucet

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaunder-the-deck-multifeed-kit
    • Familia de productoTouch Free Soap Dispensers Touchless
    • Grupo de produtosMULTIFEED KITS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emIsrael
    • Fabricado emIsrael
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010549
    • Nome ETIMSoap dispenser
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniclassHand Soap Dispensers