Publicar produtos
STIEBEL ELETRON Water Heaters Multi Point Unit DEM 6

STIEBEL ELETRON Water Heaters Multi Point Unit DEM 6

Traduzido por Google,
Onde quer que volumes menores de água quente sejam frequentemente necessários, o mini aquecedor de água instantâneo eletrônico DEM é a escolha perfeita.
Especificação
  • - Small and compact body -Safe to shower with temperature controller. - Adjustable temperature in several levels from 30–50 degrees Celsius -Controlling the operation of the machine with a hydraulic system - The machine can be installed in many directions (180 degrees). - Special heating coil Fast and safe heating - Comes with a braided hose for ease of installation -Ingress protection class IP25 standard
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSTIEBEL_ELETRON_Water_Heaters_Multi_Point_Unit_DEM_6
  • Familia de productoWater Heaters
  • Grupo de produtosMulti Point Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-06-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)143
  • Largura (mm)190
  • Profundidade (mm)82
Relacionado
  • Material principalSheet metal
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
  • Peso líquido (Kg)1.7
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniclassHot Water Heaters

Disponibilidade da região

Ásia