Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
stiebel-eltron-thailand/products/6d2d4087-2361-4393-8294-c625b4e74a63
Início
Categorias
Canalização
Aquecedores de Água
Stiebel Eltron Water Heater DDP 6 EC Titanium
Disponível em Estados Unidos
Stiebel Eltron (Thailand) สตีเบล เอลทรอน
Seguir
Stiebel Eltron Water Heater DDP 6 EC Titanium
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
stiebel-eltron-water-heater-ddp-6-ec-titanium
Familia de producto
HVAC
Grupo de produtos
Water Heaters
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2025-08-19
Número de edição
1
Altura (mm)
177
Largura (mm)
204
Profundidade (mm)
93
Relacionado
Relacionado
Concebido em
Thailand
Fabricado em
Thailand
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Canalização - Aquecedores de Água
Produtos parecidos
A. O. Smith
Dura-Power™ DEN and DEL
4.7
(
31
)
Descarregar
A. O. Smith
Cyclone® Mxi Modulating Commercial Condensing Water Heater
4.3
(
27
)
Descarregar
Rheem Manufacturing Company
Commercial Hybrid Electric Water Heater
Descarregar
A. O. Smith
Gold Standard DRE Electric Water Heaters, 6 kW to 54 kW, 50/80/119 gal Capacity
4.8
(
18
)
Descarregar
Rheem Manufacturing Company
Commercial Electric Light Duty Water Heater
4.2
(
9
)
Descarregar
A. O. Smith
Commercial Indoor/Outdoor Tankless Water Heater
4.3
(
17
)
Descarregar