Publicar produtos
STIEBEL ELTRON Water Heater DHC
STIEBEL ELTRON Water Heater DHC
STIEBEL ELTRON Water Heater DHC
STIEBEL ELTRON Water Heater DHC
STIEBEL ELTRON Water Heater DHC

    STIEBEL ELTRON Water Heater DHC

    4.0 de 5 estrelas4.0(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Aquecedor de Água STIEBEL ELTRON DHC

    › Tanque de cobre forte, durável e duradouro
    › A temperatura pode ser ajustada para 3 níveis com valor preciso.
    › Padrão IP25 à prova d'água
    › ELCB corta automaticamente a corrente quando ocorre vazamento
    › A função é controlada com Microprocessador.
    › Instalado em tubo oculto para uma boa aparência
    › A unidade funciona sob baixa pressão de água
    › Garantia de 5 anos para o aquecedor e 1 ano para outros acessórios

    tailandês

    • Tanque de cobre, forte e durável, pode ser usado por um longo tempo
    • Temperatura ajustável até 3 níveis e obter temperatura precisa.
    • Classe de proteção à água padrão IP25
    • Sistema de corte automático ELCB quando há uma corrente de fuga
    • controlar a operação da máquina com o sistema Microprocessador
    • Pode ser instalado tubos ocultos por mais beleza
    • A máquina funciona sob baixa pressão de água.
    • Garantia para equipamentos de aquecimento 5 anos, outros equipamentos 1 ano
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSTIEBEL_ELTRON_Water_Heater_DHC
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosWater Heaters
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)360
    • Largura (mm)200
    • Profundidade (mm)110
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água

    Disponibilidade da região

    Ásia