Publicar produtos
STIEBEL ELTRON Water Heater DHM

STIEBEL ELTRON Water Heater DHM

Traduzido por Google,

Aquecedor de Água STIEBEL ELTRON DHM

› À prova de água/salpicos de acordo com a norma de segurança elétrica IP 25
› O aquecimento rápido economiza energia
› Controle de fluxo hidráulico para compensar flutuações de pressão

› Design super compacto
› Instalação por cima e por baixo da pia (a unidade pode ser girada)

tailandês

  • Safe & Dry Classificação à prova d'água IP25 com design exclusivo do corpo e sistema de montagem. portanto, a máxima confiança No caso de um problema com a entrada de água no dispositivo e causando um curto-circuito
    aquecimento rápido e economia máxima
  • Controle a operação da máquina com um sistema hidráulico.
  • bobina de aquecimento especial
  • corpo compacto
  • A unidade pode ser instalada em várias direções.
  • Acompanha mangueira trançada para facilidade de instalação
  • Peças importadas da Alemanha






Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSTIEBEL_ELTRON_Water_Heater_DHM
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosWater Heaters
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)143
  • Largura (mm)190
  • Profundidade (mm)82
Relacionado
  • Material principalABS
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água

Disponibilidade da região

Ásia