Publicar produtos
STIEBEL ELTRON Water Heater DX
STIEBEL ELTRON Water Heater DX

    STIEBEL ELTRON Water Heater DX

    Traduzido por Google,

    Aquecedor de Água STIEBEL ELTRON DX

    › ELSD (Electric Leakage Safety Device) Proteção contra vazamento de eletricidade
    › À prova de água/salpicos de acordo com a norma de segurança elétrica IP 25
    › Prevenção anti-queimaduras com desligamento automático de segurança do termostato duplo
    › Funciona mesmo com baixa pressão de água
    › Economizador de espaço
    > Instalação fácil

    tailandês

    • Sistema de corte de energia automático ELSD quando há uma corrente de fuga
    • Safe & Dry Classificação à prova d'água IP25 com design exclusivo do corpo e sistema de montagem. Portanto, máxima confiança em caso de problemas de água entrando na máquina e causando um curto-circuito
    • Termostato de Dupla Ação (Chuveiro) O sistema desliga automaticamente a máquina em 2 passos quando a temperatura da água está muito alta. Com um sistema inteligente de controle, garante todo o tempo de uso.
    • A máquina funciona sob baixa pressão de água.
    • A máquina é pequena economizar espaço
    • instalação fácil



    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSTIEBEL_ELTRON_Water_Heater_DX
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosWater Heaters
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)264
    • Largura (mm)186
    • Profundidade (mm)76
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água

    Disponibilidade da região

    Ásia