Publicar produtos
STIEBEL ELTRON Water Heater EHS
STIEBEL ELTRON Water Heater EHS

    STIEBEL ELTRON Water Heater EHS

    4.6 de 5 estrelas4.6(14 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Aquecedor de Água STIEBEL ELTRON EHS

    › Botão de controle de temperatura frontal. Você pode aumentar a temperatura até 75 ° C
    › A função de exibição de luz e Over Heat na frente
    › A tela do termômetro exibe a temperatura aumentada ou diminuída
    › Com válvula reguladora de pressão

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaSTIEBEL_ELTRON_Water_Heater_EHS
      • Familia de productoHVAC
      • Grupo de produtosWater Heaters
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2020-12-25
      • Número de edição1
      • Altura (mm)310
      • Largura (mm)562
      • Profundidade (mm)330
      Relacionado
      • Material principalABS
      • Concebido emThailand
      • Fabricado emThailand
      Classificação
      • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água

      Disponibilidade da região

      Ásia