Publicar produtos
STIEBEL ELTRON Water Heaters Single Unit DE 35 E

STIEBEL ELTRON Water Heaters Single Unit DE 35 E

Traduzido por Google,
Aquecedores de Água STIEBEL ELTRON Unidade Única DE 35 E
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSTIEBEL_ELTRON_Water_Heaters_Single_Unit_DE_35_E
  • Familia de productoWater Heaters
  • Grupo de produtosSingle Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)308
  • Largura (mm)184
  • Profundidade (mm)78
Relacionado
  • Material principalABS
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
  • Peso líquido (Kg)0.38
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água

Disponibilidade da região

Ásia