Publicar produtos
Stiebel Eltron SHC 6 Mini-Tank Electric Water Heater, 6 Gallon, 1300W, 120V
Stiebel Eltron SHC 6 Mini-Tank Electric Water Heater, 6 Gallon, 1300W, 120V
Stiebel Eltron SHC 6 Mini-Tank Electric Water Heater, 6 Gallon, 1300W, 120V
Stiebel Eltron SHC 6 Mini-Tank Electric Water Heater, 6 Gallon, 1300W, 120V
Stiebel Eltron SHC 6 Mini-Tank Electric Water Heater, 6 Gallon, 1300W, 120V
Stiebel Eltron SHC 6 Mini-Tank Electric Water Heater, 6 Gallon, 1300W, 120V
Stiebel Eltron SHC 6 Mini-Tank Electric Water Heater, 6 Gallon, 1300W, 120V
Stiebel Eltron SHC 6 Mini-Tank Electric Water Heater, 6 Gallon, 1300W, 120V
Stiebel Eltron SHC 6 Mini-Tank Electric Water Heater, 6 Gallon, 1300W, 120V
Stiebel Eltron SHC 6 Mini-Tank Electric Water Heater, 6 Gallon, 1300W, 120V

    Stiebel Eltron SHC 6 Mini-Tank Electric Water Heater, 6 Gallon, 1300W, 120V

    Traduzido por Google,

    O aquecedor de água elétrico minitanque da série Stiebel Eltron SHC é ideal para edifícios de escritórios, lojas, shoppings, armazéns, food trucks, restaurantes, postos de gasolina, escolas, hotéis/motéis, comerciais, industriais e institucionais. residencial: pias de banheiro, pias de cozinha, trailers, cabines/chalés, chuveiros de baixo fluxo e áreas de serviço. Um mini-tanque SHC libera espaço precioso enquanto fornece bastante água quente para lavar as mãos ou aplicações na cozinha. Canalizado com água fria e usado como fonte independente de água quente, ou canalizado com água quente de um tanque remoto para minimizar atrasos, um SHC sempre fornece água quente quando necessário. Ao colocar a água quente no local onde é utilizada, as tubagens são minimizadas e o consumo de água e energia reduzido. O tanque menor, juntamente com um excelente isolamento, reduz as perdas em stand-by, especialmente quando comparado com aquecedores de água do tipo tanque maiores. Com sua parte traseira plana e suporte incluído, um SHC é facilmente montado sob ou perto da pia. Uma vez cheio de água, ele simplesmente se conecta a uma tomada de 120 V. Com apenas um consumo de corrente de 11 amperes, não é necessária nenhuma fiação especial. Leve e compacto, o SHC economiza espaço, fornece rapidamente água quente exatamente onde é necessário.

    • Conecta-se à tomada padrão de 120 volts
    • Válvula T e P incluída
    • Montado na parede com suporte incluído
    • Tanque revestido de vidro e recuperação rápida. A discagem na parte superior da unidade ajusta facilmente a temperatura da água até 140 ° F
    • Garantia de 6 anos no tanque

    Como destaque na Amazon.com

    Especificação
    • CERTIFICATIONS INCLUDE:
      ANSI/UL Std. 174 Conforms to CAN/CSA Std. 22.2 No. 110. Tested and certified by WQA against NSF/ANSI 372 for lead free compliance. ISO 9001 certified.

      TECHNICAL SPECIFICATIONS:
      Phase - 60/50 Hz: single
      Voltage: 120 V
      Wattage: 1300 W
      Amperage: 11.3 A
      Nominal water volume: 6.0 gal / 22.7 l
      Weight empty: 26.5 lb / 12.0 kg
      Height (includes PandT valve): 20-1/2" / 520 mm
      Width: 15-1/8" / 385 mm
      Depth: 15" / 380 mm
      Maximum operating pressure: 150 psi / 10 bar
      Maximum adjustable temperature: 140 degrees F / 60 degrees C; Recovery time: 45 minutes
      Standby energy loss @ 131°F / 55°C: 0.43 kWh / day
      Water connections: black steel -1/2" NPT.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStiebel-Eltron-SHC-6-235089-Mini-Tank-Electric-Water-Heater-6-Gallon
    • Familia de productoWater Heating
    • Grupo de produtosSHC
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-02-12
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)20.5
    • Largura (polegadas)15.13
    • Profundidade (polegadas)15
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
    • Nome UNSPSCDomestic water heaters
    • Código UNSPSC40101825
    • Código CSI MasterFormat 201422 33 30.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential, Storage Electric Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 13 11
    • Título OmniclassHot Water Tank Electric Heaters