Publicar produtos
Stiebel Eltron Tankless Water Heater – Tempra 12 Plus – Electric, On Demand Hot Water, Eco, White
Stiebel Eltron Tankless Water Heater – Tempra 12 Plus – Electric, On Demand Hot Water, Eco, White
Stiebel Eltron Tankless Water Heater – Tempra 12 Plus – Electric, On Demand Hot Water, Eco, White
Stiebel Eltron Tankless Water Heater – Tempra 12 Plus – Electric, On Demand Hot Water, Eco, White
Stiebel Eltron Tankless Water Heater – Tempra 12 Plus – Electric, On Demand Hot Water, Eco, White

    Stiebel Eltron Tankless Water Heater – Tempra 12 Plus – Electric, On Demand Hot Water, Eco, White

    Traduzido por Google,

    O aquecedor de água sem tanque Stiebel Eltron Tempra 12 Plus possui tecnologia patenteada alemã Advanced Flow Control™ inventada por Stiebel Eltron para manter automaticamente a temperatura da água para conforto constante. Ele reduzirá um pouco o fluxo se a demanda de água quente exceder a capacidade para garantir que os chuveiros quentes nunca sejam interrompidos. O Tempra 12 Plus normalmente usa de 15 a 20% menos energia em comparação com os aquecedores de água elétricos convencionais. No entanto, é possível economizar significativamente mais energia dependendo dos hábitos pessoais de uso doméstico. A diferença é que os aquecedores de água convencionais armazenam continuamente água quente e, como resultado, perdem de 15% a 20% da energia total consumida para o ambiente ao seu redor. Isso é chamado de perda de calor em espera. Aquecedores de água de tanque que usam gás ou óleo são ainda menos eficientes, porque também perdem calor através de suas aberturas para o exterior. Nossos aquecedores de água sem tanque não precisam de ventilação e não armazenam água quente, esperando que você a use. Eles operam sob demanda para fornecer água quente contínua e infinita quando você precisar, e não desperdiçar energia quando você não precisar.

    • FLUXO CONTÍNUO – Controle Avançado de Fluxo Tecnologia patenteada alemã inventada por Stiebel Eltron, mantém automaticamente a temperatura da água para conforto constante. Ele reduzirá o fluxo ligeiramente se a demanda de água quente exceder a capacidade. Os banhos quentes nunca mais serão interrompidos.
    • ECONOMIA DE ESPAÇO E ENERGIA - Seu design branco pequeno e elegante economiza espaço e ainda fornece água quente sem fim para toda a sua casa, e não é necessária ventilação. A unidade ecológica economiza energia com modulação automática e a capacidade de medir eletronicamente o fluxo de água. O monitor de economia mostra até quanto você economiza em custos de energia.
    • FÁCIL OPERAÇÃO - O sensor de fluxo eletrônico liga o poderoso sistema de aquecimento interno de cobre sólido do aquecedor de água. É livre de ruído durante o uso e possui um display digital de temperatura e botões de memória de temperatura predefinida.
    • TEMPRA 12 PLUS – Este modelo específico tem 12kW, 240V/208V, requer um serviço elétrico doméstico mínimo recomendado de 100 A e oferece uma temperatura de saída da água de 86˚ a 140˚F. Confira nossos guias abaixo para comparar os recursos de nossos vários modelos Trend e Plus, cada um disponível em diferentes níveis de kW.
    • GARANTIAS INCLUÍDAS – Os aquecedores de água elétricos sem tanque de alta qualidade da Stiebel Eltron funcionam com os mais altos padrões de conforto e confiabilidade. Nossas garantias de vazamento de 7 anos e de peças de 3 anos estão incluídas na compra.

    Como destaque na Amazon.com

    Especificação
    • CERTIFICATIONS INCLUDE:
      ANSI/UL Std. 499, CSA Std. C22.2 No. 88, ISO 9001, WQA tested & certified against NSF/ANSI 372 for lead free compliance.

      TECHNICAL SPECIFICATIONS:
      Single Phase 50/60 Hz
      Voltage: 240 V/208 V
      Wattage: 12 KW/9 KW
      Min. recommended household electric service 100 A
      Amperage draw: 50 A / 44 A
      Number and min. recommended size of circuit breakers: 1 x 50 A (DP)
      Number of runs and min. recommended wire size (copper): 1 x 6/2 AWG
      Max. temperature rises: 54 F/41 F at 1.50 GPM, 36 F/27 F at 2.25 GPM, 27 F/20 F at 3.00 GPM
      Min. water flow to activate unit: 0.37 GPM /1.4 l/min
      Weight: 13.5 lb / 6.1 kg
      Nominal water volume: 0.13 gal / 0.5 l
      Max. inlet water temperature: 131 F/55 C
      Working pressure: 150 PSI/10 BAR
      Tested to pressure: 300 PSI / 20 BAR
      Water connections: 3/4" NPT.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStiebel-Eltron-Tempra-12-Plus-239219-Electric-On-Demand-Hot-Water-Eco-White
    • Familia de productoWater Heating
    • Grupo de produtosTempera
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-02-12
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)14.5
    • Largura (polegadas)16.63
    • Profundidade (polegadas)4.63
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
    • Nome UNSPSCDomestic water heaters
    • Código UNSPSC40101825
    • Código CSI MasterFormat 201422 33 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 11
    • Título OmniclassInstantaneous Hot Water Heaters