Publicar produtos
Stiebel Eltron Tankless Water Heater – Tempra 36 Plus – Electric, On Demand Hot Water, Eco, White
Stiebel Eltron Tankless Water Heater – Tempra 36 Plus – Electric, On Demand Hot Water, Eco, White
Stiebel Eltron Tankless Water Heater – Tempra 36 Plus – Electric, On Demand Hot Water, Eco, White
Stiebel Eltron Tankless Water Heater – Tempra 36 Plus – Electric, On Demand Hot Water, Eco, White
Stiebel Eltron Tankless Water Heater – Tempra 36 Plus – Electric, On Demand Hot Water, Eco, White

    Stiebel Eltron Tankless Water Heater – Tempra 36 Plus – Electric, On Demand Hot Water, Eco, White

    Traduzido por Google,

    O aquecedor de água sem tanque Stiebel Eltron Tempra 36 Plus possui tecnologia patenteada alemã Advanced Flow Control™ inventada por Stiebel Eltron para manter automaticamente a temperatura da água para conforto constante. Ele reduzirá um pouco o fluxo se a demanda de água quente exceder a capacidade para garantir que os chuveiros quentes nunca sejam interrompidos. O Tempra 36 Plus normalmente usa de 15 a 20% menos energia em comparação com os aquecedores de água elétricos convencionais. No entanto, é possível economizar significativamente mais energia dependendo dos hábitos pessoais de uso doméstico. A diferença é que os aquecedores de água convencionais armazenam continuamente água quente e, como resultado, perdem de 15% a 20% da energia total consumida para o ambiente ao seu redor. Isso é chamado de perda de calor em espera. Aquecedores de água de tanque que usam gás ou óleo são ainda menos eficientes, porque também perdem calor através de suas aberturas para o exterior. Nossos aquecedores de água sem tanque não precisam de ventilação e não armazenam água quente, esperando que você a use. Eles operam sob demanda para fornecer água quente contínua e infinita quando você precisar, e não desperdiçar energia quando você não precisar.

    • Fornecimento de água quente sob demanda, contínuo e ilimitado
    • O design elegante economiza espaço e não requer ventilação
    • Interruptor eletrônico ativado para operação praticamente silenciosa. Fase-simples 60 Hz. Voltagem - 208 V. Potência - 27 kW
    • Elemento de aquecimento com bainha de cobre alojado em cilindro de cobre
    • 7 anos de vazamento e 3 anos de garantia completa para peças

    Como destaque na Amazon.com

    Especificação
    • CERTIFICATIONS INCLUDE:
      ANSI/UL Std. 499, CSA Std. C22.2 No. 88, ISO 9001, WQA tested & certified against NSF/ANSI 372 for lead free compliance.

      TECHNICAL SPECIFICATIONS:
      Single Phase 50/60 Hz
      Voltage: 240 V/208 V
      Wattage: 36 KW/27 KW
      Min. recommended household electric service 300 A
      Amperage draw: 150 A/132 A
      Number and min. recommended size of circuit breakers: 3 x 50 A (DP)
      Number of runs and min. recommended wire size (copper): 3 x 8/2 AWG
      Max. temperature rises: 92 F/92 F at 1.50 GPM, 92 F/82 F at 2.25 GPM, 82 F/61 F at 3.00 GPM, 55 F/41 F at 4.50 GPM
      Min. water flow to activate unit: 0.50 GPM/1.9l/min
      Weight: 19 lb/8.6 kg
      Nominal water volume: 0.39 gal/1.5l
      Max. inlet water temperature: 131 F/55 C
      Working pressure: 150 PSI/10 BAR
      Tested to pressure: 300 PSI / 20 BAR
      Water connections: 3/4" NPT.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStiebel-Eltron-Tempra-36-Plus-239225-Electric-On-Demand-Hot-Water-Eco-White
    • Familia de productoWater Heating
    • Grupo de produtosTempera
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-02-12
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)14.5
    • Largura (polegadas)16.63
    • Profundidade (polegadas)4.63
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
    • Nome UNSPSCDomestic water heaters
    • Código UNSPSC40101825
    • Código CSI MasterFormat 201422 33 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 11
    • Título OmniclassInstantaneous Hot Water Heaters