Publicar produtos
Floor Mounted
Barrier Free Tepid Emergency Shower
Model: T3015-EP-NUL-NAAB

Floor Mounted Barrier Free Tepid Emergency Shower Model: T3015-EP-NUL-NAAB

Traduzido por Google,
Chuveiro de emergência morno montado no chão Modelo: T3010-EP-NUL-NAAB ASSE1071 Válvula de mistura de emergência termostática integrada ao CORE do chuveiro Controle termostático no acessório Elimina a necessidade de especificar ou instalar uma válvula de mistura separada O chuveiro de ABS resiste a produtos químicos; "First Aid Red" oferece alta visibilidade Opções de chuveiro de aço inoxidável (consulte a folha de dados) Ambos os chuveiros apresentam um padrão de pulverização uniforme "não forçado" e taxa de fluxo em conformidade com a ANSI que aumenta o conforto e promove o uso adequado A válvula de esfera aberta niquelada garante fluxo ininterrupto A alça de puxar de aço inoxidável ativa o fluxo Escolha de tubulação de epóxi, galvanizada ou aço inoxidável Sinalização em conformidade com a ANSI incluída em cada unidade
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafloor-mounted-barrier-free-tepid-emergency-shower-model-t3015-ep-nul-naab
  • Familia de productoTepid Emergency Shower
  • Grupo de produtosT3015-EP-NUL-NAAB
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-28
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 DescriçãoControl valves
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniclassWaterflow Controls