Publicar produtos
Floor Mounted
Tepid Emergency System
Model: S9300

Floor Mounted Tepid Emergency System Model: S9300

Traduzido por Google,
Sistema de emergência tépido montado no piso Modelo: S9300 A Stingray oferece soluções tépidas completas para projetos em locais remotos ou locais que tenham apenas água fria disponível. O sistema de emergência tépido Stingray S9300 inclui: Tanque de 118 galões onde a água é aquecida e armazenada a 180 F. Tamanhos personalizados disponíveis. Solução completa: vem com um chuveiro de emergência Stingray ou sistema combinado de lavagem de olhos/rosto. Válvulas de mistura termostáticas SV125 e SV107 da Stingray com desligamento positivo de água quente e desvio integral de água fria que excedem ASSE 1071. Os requisitos comuns de energia não são um dreno no sistema existente do edifício. O acumulador achata os picos de temperatura em todo o sistema. A armadilha de calor integral evita a migração de água quente. Disponível com qualquer um dos nossos chuveiros de emergência ou nossos sistemas combinados de lavagem de olhos/rosto. Projetado para passar por uma porta de abertura padrão de 36”.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafloor-mounted-tepid-emergency-system-model-s9300
  • Familia de productoTepid Emergency System
  • Grupo de produtosS9300
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-28
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 DescriçãoControl valves
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniclassWaterflow Controls