Publicar produtos
StoCrete SM S
Sto
Arquivado

StoCrete SM S

Quick concrete repair product for repairing concrete structures. Polymer-modified, cementitious concrete repair product (PCC), very good adhesive strength on a concrete substrate, very good application overhead, very good resistance to flow, no separate bonding agent necessary, quick-curing, can be quickly over-coated. Product is in accordance with EN 1504-3.
Especificação
  • Per mm of layer thickness 1.7 kg/m²
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicastocrete_sm
  • Familia de productoStoConcrete
  • Grupo de produtosRepair
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2018-09-04
  • Número de edição2
  • Profundidade (mm)40
Relacionado
  • Material principalConcreto
  • Material secundárioMortar
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão
  • Nome UNSPSCConcrete and mortars
  • Código UNSPSC301115