Publicar produtos
ENVIRA concrete pervious to water

ENVIRA concrete pervious to water

Traduzido por Google,
ENVIRA é um concreto inovador permeável à água. Oferece alto valor agregado na construção de pavimentos externos, como estacionamentos, pois permite o escoamento das águas pluviais para o substrato. Isso reduz o custo de construção e manutenção de sistemas de drenagem para lidar com o escoamento de tempestades e ajuda significativamente a proteger o meio ambiente
Especificação
  • Compressive strength at 28 days: Up to 15 MPa Maximum aggregate: size 16 mm Dry weight: 1,850-2,000 kg/m3 Slump class / Spread: Not specified Permeability (k): Determined on case-by-case basis
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaENVIRA
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2023-01-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCimento
  • Material secundárioSand
  • Concebido emGreece
  • Fabricado emGreece
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão
  • Número OmniClass23-13 15 11
  • Título OmniclassConcretes

Disponibilidade da região

América do Norte Europa América do Sul África Ásia