Publicar produtos
Stonclad GS - General service epoxy mortar system
Stonclad GS - General service epoxy mortar system
    Stonhard

    Stonclad GS - General service epoxy mortar system

    Traduzido por Google,

    Sistema de argamassa epóxi para serviços gerais, extremamente duro, resistente a impactos, com excelente resistência à abrasão, ao desgaste e a produtos químicos, podendo utilizar vidro reciclado e componentes à base de soja rapidamente renováveis.

    Entre em contato com a Stonhard

    Especificação
    • Stonclad GS is a Four-component, troweled, epoxy mortar system. The system consists of an epoxy resin, amine curing agent, pigment and selected, graded aggregates. Stonclad GS can be applied at thickness ranging from 3 mm to 6 mm depending on application requirements. Stonclad GS cures to an extremely hard, impact resistant mortar which exhibits excellent abrasion, wear and chemical resistance and can be used anywhere an epoxy mortar is required.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStonclad-GS
    • Familia de productoStonclad
    • Grupo de produtosMedium Use Flooring System
    • Data de publicação2024-09-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalEpoxy
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos