Publicar produtos
Stonclad GS - Rivestimento in malta epossidica per uso generale
Stonclad GS - Rivestimento in malta epossidica per uso generale
    Stonhard

    Stonclad GS - Rivestimento in malta epossidica per uso generale

    Traduzido por Google,

    Revestimento de argamassa epóxi de uso geral extremamente duro e resistente a impactos, com excelente resistência à abrasão, ao desgaste e a produtos químicos, que pode utilizar vidro reciclado e componentes à base de soja rapidamente renováveis.

    Entre em contato com a Stonhard

    Especificação
    • Stonclad GS è un sistema resinoso epossidica spatolata a quattro componenti. Il sistema è composto da una resina epossidica, un agente indurente amminico, un pigmento e aggregati selezionati e graduati. Stonclad GS può essere applicato in spessori compresi tra 3 e 6 mm, a seconda delle esigenze applicative. Stonclad GS polimerizza in una malta estremamente dura e resistente agli urti, che presenta un'eccellente resistenza all'abrasione, all'usura e agli agenti chimici e può essere utilizzata ovunque sia richiesta una malta epossidica.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStonclad-GS-IT
    • Familia de productoStonclad
    • Grupo de produtosMedium Use Flooring System
    • Data de publicação2025-01-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalEpoxy
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos