Publicar produtos
Storax Louvre Wall ST-050-00
Storax Louvre Wall ST-050-00
Storax Louvre Wall ST-050-00
Storax Louvre Wall ST-050-00
Storax Louvre Wall ST-050-00

    Storax Louvre Wall ST-050-00

    Traduzido por Google,
    ST-050-00 | Perfil de alumínio extrudado com passo de 50 mm e 49% de área livre física. Adequado para espaçamentos fixos e variáveis ​​(50–100 mm).
    Especificação
    • ST-050-00 | Extruded aluminium profile with 50 mm pitch and 49% physical free area. Suitable for fixed and variable step spacings (50–100 mm). Made from EN AW 6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Blade bendable (min. radius 800 mm). Optional top/bottom blades: ST-050-02, ST-050-03/-04. Single/double doors with STORAX fittings. Louvre holders: ST-050-11/-12 (fixed), ST-050-13/-14 (variable). Max. span 1200 mm at wind load qb 800 Pa. Profile dimensions: 41 x 56 mm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicast-050-00
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-07-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento

    Disponibilidade da região

    Europa
    Netherlands