Publicar produtos
Storax Louvre Wall ST-050-IM2

Storax Louvre Wall ST-050-IM2

Traduzido por Google,
ST-050-IM2 | Perfil de alumínio extrudado com tela mosquiteira integrada e passo de 50 mm. Área livre física: 46%
Especificação
  • ST-050-IM2 | Extruded aluminium profile with integrated insect screen and 50 mm pitch. Physical free area: 46%. Integrated perforation improves installation and maintenance. Material: aluminium EN AW 6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Mounted with louvre holder ST-050-110 or ST-050-120, pre-mounted on support profile.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicast-050-im2
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-07-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento

Disponibilidade da região

Europa
Netherlands