Publicar produtos
Storax Louvre Wall ST-050-W
Storax Louvre Wall ST-050-W
Storax Louvre Wall ST-050-W
Storax Louvre Wall ST-050-W

    Storax Louvre Wall ST-050-W

    Traduzido por Google,
    ST-050-W | Perfil de veneziana de alumínio extrudado extremamente repelente à água com passo de 50 mm e 57% de área livre física
    Especificação
    • ST-050-W | Extremely water-repellent extruded aluminium louvre profile with 50 mm pitch and 57% physical free area. Tested to HEVAC Class A2 up to 3.0 m/s. Material: aluminium EN AW 6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Clip-mounted into louvre holder ST-050-W-11 (width 34 mm), optional frame profile ST-050W-21. Pre-mounted on support profile. Max. span 1420 mm at wind load qb 800 Pa. Profile size: 130 x 90 mm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicast-050-w
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-07-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento

    Disponibilidade da região

    Europa
    Netherlands