Publicar produtos
Storax Louvre Wall ST-050-WS

Storax Louvre Wall ST-050-WS

Traduzido por Google,
ST-050-WS | Perfil de veneziana de alumínio extrudado com excelente fluxo de ar e passo de 50 mm. Área livre física: 59%
Especificação
  • ST-050-WS | Extruded aluminium louvre profile with excellent airflow and 50 mm pitch. Physical free area: 59%. Can be combined with the ST-050-W water-repellent louvre. Material: aluminium EN AW 6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Mounted with louvre holder ST-050-11 or ST-050-12, pre-mounted on support profile. Max. span 950 mm at wind load qb 800 Pa. Profile size: 50 x 55 mm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicast-050-ws
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-07-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento

Disponibilidade da região

Europa
Netherlands