Publicar produtos
Storax Louvre Wall ST-060-HF
Storax Louvre Wall ST-060-HF

    Storax Louvre Wall ST-060-HF

    Traduzido por Google,
    ST-060-HF | Perfil em Z de alumínio extrudado com passo de 60 mm. Área livre física: 76%. Mínima resistência ao ar, alta capacidade de fluxo de ar e design elegante.
    Especificação
    • ST-060-HF | Extruded aluminium Z-profile with 60 mm pitch. Physical free area: 76%. Minimal air resistance, high airflow capacity and sleek design. Material: aluminium EN AW 6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Mounted with louvre holder ST-060-HF-11 or ST-060-HF-12, pre-mounted on support profile. Technical data: depth 78 mm, height 60 mm, K-factor (intake) 5.03, (exhaust) 4.96, visual free area 90%, max. span 650 mm (qb 800 Pa).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicast-060-hf
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-07-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento

    Disponibilidade da região

    Europa
    Netherlands