Publicar produtos
Storax Louvre Wall ST-066-01
Storax Louvre Wall ST-066-01

    Storax Louvre Wall ST-066-01

    Traduzido por Google,
    ST-066-01 | Perfil de alumínio extrudado com bom fluxo de ar e passo de 66 mm. Área livre física: 49,2%
    Especificação
    • ST-066-01 | Extruded aluminium profile with good airflow and 66 mm pitch. Physical free area: 49.2%. Visual free area: 70%. Depth x Height: 55 x 76.5 mm. K-factor (intake): 13.62. Max span between supports at 800 Pa wind load: 1600 mm. Top louvre ST-066-02 available for clean upper edge finish. Material: aluminium EN AW 6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Installed with louvre holders ST-066-11/-12 or ST-066-13/-14, pre-mounted on support profile.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicast-066-01
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-07-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento

    Disponibilidade da região

    Europa
    Netherlands