Publicar produtos
Storax Louvre Wall ST-096
Storax Louvre Wall ST-096
Storax Louvre Wall ST-096

    Storax Louvre Wall ST-096

    Traduzido por Google,
    ST-096 (53%) – Perfil de proteção solar em alumínio extrudado com passo variável a partir de 100 mm. Adequado para uso como proteção solar, revestimento ou barreira visual. As venezianas ST-096 são perfis semiabertos em forma de C com canais para parafusos e dimensão total de 96 mm.
    Especificação
    • ST-096 (53%) – Extruded aluminium solar shading profile with a variable pitch starting from 100 mm. Suitable for use as sun protection, cladding or visual screening. ST-096 louvres are semi-open C-shaped profiles with screw channels and an overall dimension of 96 mm. Material: aluminium extrusion, alloy EN AW 6063 T66. Finish: anodised (20 micron) F1 or powder coated in any RAL, Sikkens, NCS or Interpon colour (60–80 micron). Doors: single and double doors available with standard STORAX hardware. Louvre holder: single holder type ST-082-11 (width 28 mm) and double holder for thermal expansion type ST-082-12 (width 45 mm) with connector for 2 louvres. The louvre holder is pre-mounted on a carrier profile. The type of carrier depends on the height span. Technical data: variable pitch, minimum 100 mm. Depth and height 70 mm. Intake K-factor 6.23. Physical free area 53%. Maximum span between two supports 1200 mm at wind load qb 800 Pa.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicast-096
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-07-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento

    Disponibilidade da região

    Europa
    Netherlands