Publicar produtos
Storax ventilation Louvre ST-411
Storax ventilation Louvre ST-411

    Storax ventilation Louvre ST-411

    Traduzido por Google,
    Grelha de alumínio com lâminas fixas, fabricada em perfis de AlMgSi. Fornecida com tela mosquiteira em aço inoxidável e disponível numa ampla gama de acabamentos anodizados ou com pintura eletrostática a pó. A sua construção robusta, as múltiplas opções de fixação e os acessórios opcionais tornam-na adequada para aplicações de ventilação em geral, sem requisitos de desempenho específicos.
    Especificação
    • The grille is manufactured from aluminium profiles AlMgSi 0.5 according to EN 12020-2. It is supplied as standard with stainless steel insect mesh 304 with a mesh size of 2.3 × 2.3 mm, while stainless steel wire mesh 304 with a 6 × 6 mm mesh is available on request. The finish is available in natural or bronze anodised (20 microns) or powder-coated in any RAL, Sikkens, NCS or Interpon colour (60–80 microns). Dimensions The blade pitch is 33 mm, the built-in depth is 29 mm and the frame flange measures 21 mm. The minimum production size is 100 × 100 mm. Fixing The grille is supplied with wall anchors no. 418. For small dimensions, spring clips no. 419 can be provided on request. Grilles larger than 3 m² require a supporting reinforcement structure. The frame flange can be supplied with screw holes in a standard pattern for visible front-side mounting if required. Options Available options include a water channel, removable insect mesh, counter frame, filter, special shapes, adjustable version, version without flange and frame grille ST-414. Typical applications This grille is suitable for general applications where no specific technical requirements are defined.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicast-411
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-12-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Grelhas

    Disponibilidade da região

    Europa
    Netherlands