Publicar produtos
Storax ventilation Louvre ST-484

Storax ventilation Louvre ST-484

Traduzido por Google,
A grade de estrutura reforçada é fabricada com perfis de alumínio AlMgSi 0,5, em conformidade com a norma EN 12020-2. É fornecida de série com tela mosquiteira em aço inoxidável 304 com malha de 2,3 × 2,3 mm, enquanto a tela metálica em aço inoxidável 304 com malha de 6 × 6 mm está disponível sob encomenda. O acabamento pode ser natural ou anodizado em bronze (20 mícrons) ou revestido com pintura eletrostática a pó em qualquer cor RAL, Sikkens, NCS ou Interpon, com espessura entre 60 e 80 mícrons.
Especificação
  • Material The heavy-duty frame grille is manufactured from aluminium profiles AlMgSi 0.5 according to EN 12020-2. It is supplied as standard with stainless steel insect mesh 304 with a mesh size of 2.3 × 2.3 mm, while stainless steel wire mesh 304 with a 6 × 6 mm mesh is available on request. The finish can be supplied in natural or bronze anodised (20 microns) or powder-coated in any RAL, Sikkens, NCS or Interpon colour with a coating thickness between 60 and 80 microns. Dimensions The blade pitch is 50 mm and the clamping width can be supplied in 24 or 28 mm. The minimum production dimensions are 220 × 220 mm. When ordering, the total dimensions, width × height in millimetres, must be specified. Fixing The grille is installed in the same manner as double glazing and is clamped into the window frame. Options Available options include a water channel, removable insect mesh, a filter and a closable version type ST-484-VA based on the ST-414-VA mechanism.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicast-484
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-12-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Louvre window

Disponibilidade da região

Europa
Netherlands