Publicar produtos
FLM-S Louvre Window
FLM-S Louvre Window
FLM-S Louvre Window

    FLM-S Louvre Window

    Traduzido por Google,

    As lâminas de persianas FLM não têm moldura, proporcionando uma visão desobstruída e uma aparência elegante e "sem costura". A linha FLM oferece inúmeras opções de aplicação, adequadas para áreas não isoladas, como jardins de inverno, como fachada de segunda pele, para conservatórios ou para áreas internas . Nossas equipes dedicadas de engenheiros e designers estão sempre à disposição para discutir quaisquer elementos de seus projetos e encontrar a melhor solução para atender às suas necessidades.




    # Janela do Louvre # Janela # Parede Cortina # Combate a Incêndio # Sistema de Ventilação # Ventilação Natural Inteligente # Eficiência de espaço # Atuadores # AOV # Ventilação de Abertura Automática # NSHEV # Ventilação natural de fumaça e extração de calor # EN12101-2 # saída de fumaça # motorizada # elétrica # manuell # pneumático # função anti-trap # eficiência energética # Fail-Safe # baixa manutenção

    Especificação
    • They are available with manual, electric and pneumatic drives. In addition to the examples shown, further variants are also available to suit a whole host of applications.

      Feature:

      natural ventilation, natural smoke and heat exhaust ventilator (NSHEV), second-skin facades

      Design:

      Blades are centrally pivoted.
      Uninsulated aluminium extrusions

      Glazing:

      8 to 13.52 mm single glazing (toughened or laminated) in an overlapping or stepped arrangement

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFLMSLouvreWindow
    • TipoDigital Twin (Building)
    • Data de publicação2023-10-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Louvre window
    • Classificação IFCParede Cortina
    • Código ETIMEC011406
    • Nome ETIMFaçade louver
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_98_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGlass louvre window units
    • Código CSI MasterFormat 201408 91 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Motorized Wall Louvers
    • Número OmniClass23-33 29 33
    • Título OmniclassMovable Blade Wall Louvers