Publicar produtos
Origehm Thermostatic Shower System
Origehm Thermostatic Shower System
Origehm Thermostatic Shower System
Origehm Thermostatic Shower System

    Origehm Thermostatic Shower System

    Traduzido por Google,
    A coluna de duche termostática Origehm é a escolha ideal para modernizar qualquer casa de banho, proporcionando maior segurança, conforto e design. Possui um sistema de paragem de segurança a 38 °C, garantindo uma experiência de duche mais segura para toda a família. O chuveiro de teto anticalcário e o chuveiro de mão monocomando oferecem um fluxo de água suave e de fácil manutenção.
    Especificação
      • Thermostatic shower system
      • Safe Touch technology for a cooler feel when touching the tap body
      • Ø25 cm ultra-slim metal anti-limescale head shower
      • 1 function metal anti-limescale hand shower
      • 1.5 m shower hose
      • Sliding hand shower holder
      • Safety temperature stop at 38° C
      • Adjustable telescopic rail:
        • Minimum height: 98.7 cm
        • Maximum height: 131.2 cm
      • High-precision, smooth-operating thermostatic cartridge
      • Integrated ceramic diverter
      • Impurity-collecting filters
      • Non-return valves
      • Available finishes:
        • Chrome – Ref. 342380200
        • PVD Brushed Gold – Ref. 34238020G6
        • PVD Gun Metal – Ref. 34238020GM
      • PVD finishes with anti-fingerprint treatment
      • 5-year warranty (3 years on accessories)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única342380200
    • Familia de productoShower systems
    • Grupo de produtosShower systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros