Publicar produtos
Origehm Dual-Control Shower System
Origehm Dual-Control Shower System
Origehm Dual-Control Shower System
Origehm Dual-Control Shower System

    Origehm Dual-Control Shower System

    Traduzido por Google,
    A coluna de duche Origehm com controlo duplo é ideal para qualquer tipo de casa de banho, graças à sua barra ajustável e ao chuveiro de mão com função única, oferecendo uma experiência personalizada e confortável. O que a distingue verdadeiramente é o seu design inovador com alavanca única e um visual termostático, que confere um toque sofisticado e contemporâneo ao seu espaço. Uma opção funcional e elegante para quem procura renovar a casa de banho com design, conforto e sofisticação.
    Especificação
      • Dual Control: single mixer with thermostatic mixer appearance
      • Safe Touch technology for a cooler feel when touching the tap body
      • Ø25 cm ultra-slim metal anti-limescale head shower
      • 1 function metal anti-limescale hand shower
      • 1.5 m shower hose
      • Sliding hand shower holder
      • Adjustable telescopic rail:
        • Minimum height: 98.7 cm
        • Maximum height: 131.2 cm
      • High-precision, smooth-operating ceramic cartridge
      • Integrated ceramic diverter
      • Impurity-collecting filters
      • Non-return valves
      • Available finishes:
        • Chrome – Ref. 342780200
        • PVD Brushed Gold – Ref. 34278020G6
        • PVD Gun Metal – Ref. 34278020GM
      • PVD finishes with anti-fingerprint treatment
      • 5-year warranty (3 years on accessories)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única342780200
    • Familia de productoShower systems
    • Grupo de produtosShower systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros