Publicar produtos
Origehm Shower Set
Origehm Shower Set
Origehm Shower Set
Origehm Shower Set
Origehm Shower Set
Origehm Shower Set

    Origehm Shower Set

    Traduzido por Google,

    O conjunto de chuveiro Origehm combina design minimalista e funcionalidade para o dia a dia com um chuveiro de mão anticalcário de 1 função, suporte de chuveiro ajustável e mangueira de chuveiro em PVC de 1,75 m. Projetado para complementar banheiros contemporâneos, proporciona uma experiência de banho confortável, mantendo uma estética limpa e refinada.

    Origehm é uma coleção inspirada em formas orgânicas. Sua estética combina linhas retas com curvas suaves, criando uma harmonia visual atemporal que se adapta a qualquer banheiro. Sem excessos, destaca-se pela elegância discreta e modernidade duradoura. Em um mundo repleto de distrações, a simplicidade se transforma em sofisticação.

    Especificação
      • 1 function metal anti-limescale hand shower
      • Adjustable hand shower holder
      • 1.75 m PVC shower hose
      • Available finishes:
        • Chrome – Ref. 790057300
        • PVD Brushed Gold – Ref. 79005730G6
        • PVD Gun Metal – Ref. 79005730GM
      • PVD finishes with anti-fingerprint treatment
      • 3-year warranty on accessories
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única790057300
    • Familia de productoShower systems
    • Grupo de produtosShower systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros