Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
strohm-teka/products/301d9958-9e5a-459c-aa9a-59668f450f40
Início
Categorias
Sanitários
Chuveiros
Baltic Sport Shower Set with Shower Bar
Disponível em Estados Unidos
STROHM TEKA Sanitary systems
Seguir
Baltic Sport Shower Set with Shower Bar
Traduzido por Google,
Vista original
Este conjunto de barra de chuveiro é perfeito para combinar com chuveiros termostáticos ou misturadores de banheira e chuveiro. Inclui uma barra com saboneteira, suporte ajustável e chuveiro de mão com 1 função.
Descarregar
Especificação
Especificação
Ref: 790026700
Bar Ø2.5 cm
Sliding bar 61.5cm
Soap dish included
Anti-limescale hand shower
1 function
1.75 m metallic shower hose
Adjustable holder
5-year warranty (3 years for accessories)
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
sport_shower_set
Familia de producto
Shower systems
Grupo de produtos
Shower systems
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2026-09-09
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://strohm-teka.com/en/strohm-products/790026700-en/
Descrição técnica
https://strohm-teka.com/?get_pdf=1&pid=784516&lang=en
Relacionado
Relacionado
Concebido em
Spain
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Chuveiros
Número OmniClass
23-31 17 00
Título Omniclass
Showers
Produtos parecidos
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Descarregar
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 33", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFKTC
Descarregar
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
Descarregar
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
Descarregar
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
Descarregar
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Descarregar