Publicar produtos
STRUGAL S53RP+ Janela de 1 Folha
STRUGAL S53RP+ Janela de 1 Folha
    Strugal

    STRUGAL S53RP+ Janela de 1 Folha

    Máxima qualidade adaptada a todo o tipo de projetos. Um dos sistemas mais populares do nosso catálogo, graças às suas excelentes prestações térmicas e acústicas e à sua estética de linhas retas. Excelente relação qualidade/preço.

    Especificação
    • • Caixilhos de 53 e 60 mm.

      • Folhas de 60 mm.

      • Secção de referência a partir de 92 mm.

      • Excelentes prestações térmicas e acústicas.

      • Linhas interiores e exteriores totalmente retas.

      • Coplanar ao exterior.

      • Perfis de porta.

      • Opção estética com linhas retas e curvas.

      • Sistema de duplas esquadrias de montagem rápida nos perfis da folha.

      • Ferragens, acessórios e juntas de alta qualidade de fabrico próprio.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicas53rp2
    • Familia de productoSistemas Practicables
    • Grupo de produtosSTRUGAL S53RP+
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-01-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPoliamida
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    Europa África